Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 450mm KC416

EAN
3250613730192
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Dimensions
  • Longueur
    450 mm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    16mm²
Câble
  • Section
    16 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui