Jeu 2 conducteurs 25 mm² (bleu + noir) longueur 450 mm KC025

EAN
3250613730161
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Dimensions
  • Longueur
    450 mm
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Section
    25 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui