Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module KBN663C
EAN
3250613720803
Conditionnement
8 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles3P+N
Modèle
-
Nombre de modules24
Compatibilité
-
Destiné aux références compatibleMCB 1P+N
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation400 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Longueur428 mm
-
Pas17.8 mm
Alimentation
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie3 phases
Matières
-
Couleurgris
Installation, montage
-
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Adapté aux appareils avec connecteur neutreOui
-
Type de connecteurbarre à languette
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
IsoléOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KBN663C
Declaration
PDF316 KB
Plus de documentation