Barre pont 3P lang. 10mm² 12m • KB363A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Barres de pontage et accessoires
          • Barres de pontage à languettes et accessoires
          • Tripolaires
          • KB363A
          Image  KB363A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KB363A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 12M

          KB363A

          Image  KB363A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KB363A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 12M KB363A

          EAN
          3250613720117
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            12
          Compatibilité
          • Destiné aux références compatible
            Modular devices
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 / 400 V
          Tension
          • Tension maxi d'utilisation
            400 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          Dimensions
          • Longueur
            210 mm
          • Pas
            17.8 mm
          • Distance de fixation en pas de module
            3
          Alimentation
          • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
            3 phases
          Matières
          • Couleur
            marron
          Installation, montage
          • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
            Non
          Connexion
          • Section de raccordement en câble rigide
            10 mm²
          • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
            Non
          • Type de connecteur
            barre à languette
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre d'appareils pouvant être installés
            4
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Isolé
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image KB363A | Hager Afrique

            Image produit KB363A

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour KB363A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KB363A

            Declaration

            PDF
            342 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour KB363A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KB363A du

            RoHS declaration KB363A (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour KB363A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KB363A du

            REACH declaration KB363A (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            KB363C - Barre de pontage 3P 63A languette 10mm²  24M
            KB363C
            Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
          • 2
            KB380B - Barre de pontage 3P 80A languette 16mm²  57M
            KB380B
            Barre de pontage 3P 80A languette 16mm² 57M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group