Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 24M KB263C
EAN
3250613720346
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles2 P
Modèle
-
Nombre de modules24
Compatibilité
-
Destiné aux références compatibleModular devices
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation400 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Longueur420 mm
-
Pas17.8 mm
-
Distance de fixation en pas de module2
Installation, montage
-
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Adapté aux appareils avec connecteur neutreOui
-
Type de connecteurbarre à languette
Equipement
-
Nombre d'appareils pouvant être installés12
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
IsoléOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KB263C
Declaration
PDF342 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KB263C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KB263C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation