Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Vert K89200
EAN
3250610712276
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationenfichable
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé28 mm
-
Hauteur produit installé18 mm
-
Largeur produit installé6 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
-
Puissance dissipée avec câble0 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,3 à 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,14 / 2.5mm²
-
Section de borne1.5 mm²
-
Type de connexioncage sans vis
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour K89200 du
RoHS declaration K89200 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour K89200 du
REACH declaration K89200 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation