Terminal d'installation avec base de montage, 2x70mm² K270
EAN
3250610711897
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé28 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Longueur28 mm
-
Largeur produit installé13 mm
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour K270 du
REACH declaration K270 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour K270 du
RoHS declaration K270 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation