Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A K162F

EAN
4010330712203
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    992 mm
  • Hauteur produit installé
    16 mm
  • Longueur
    992 mm
  • Largeur produit installé
    10 mm
Matières
  • Couleur
    Laiton
Equipement
  • Nombre de sorties
    162
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui