Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm² • K145 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Blocs, bornes et barrettes
  • Barrettes en laiton
  • Barrettes sans socle
  • K145
Image  K145 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  K145 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage

K145

Image  K145 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  K145 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Borne en laiton, 8x10mm² - 2x16mm², sans base de montage K145

EAN
4010330712159
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    60 A
Dimensions
  • Longueur
    69 mm
Connexion
  • Raccordement nombre de point de connection + section de connection
    (2x)2x16+8x10mm²
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image K145 | Hager Afrique

    Image produit K145

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour K145 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour K145

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    PDF
    395 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour K145 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour K145

    Declaration

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour K145 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour K145

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour K145 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour K145

    PDF
    190 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour K145 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour K145 du

    REACH declaration K145 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour K145 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour K145 du

    RoHS declaration K145 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
    K140
    Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
  • 2
    K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    K142
    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
  • 3
    K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    K143
    Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
  • 4
    K144 - Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    K144
    Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
  • 5
    K148 - Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    K148
    Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group