Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection K025
EAN
4010330710995
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles5 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé45 mm
-
Hauteur produit installé55 mm
-
Largeur produit installé150 mm
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
-
Type de connexionvis
Equipement
-
Nombre de sorties10
-
Nombre d'entrées5
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour K025 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour K025 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation