Double alimentation pour commande inverseurs motorisés HZI812
EAN
3250613362249
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de sortie230 V AC
Alimentation
-
Alimentation auxiliaire200 à 288 VAC
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 mm²
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HZI812
PDF487 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HZI812
PDF367 KBDéclaration UE de conformité pour HZI812
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HZI812
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HZI812
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HZI812 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HZI812 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation