Contrôleur pour commande inverseurs motorisés HIB HZI811
EAN
3250613362232
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précisionClasse 3
Modèle
-
Nombre de modules6
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé93 mm
-
Largeur produit installé106 mm
Puissance
-
Puissance consommée7.5 VA
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence50 à 60 Hz
-
Plage de mesure de tension110 à 400 V
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Type d'afficheurLCD
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…60 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HZI811
PDF8 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HZI811
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HZI811 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HZI811 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation