Barre pont 2X4P 160A • HZI401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés 20 à 160 A
  • Barres de pontage
  • HZI401
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
HZI401 - Barre de pontage 2x4P 160A
HZI401
Barre de pontage 2x4P 160A
2
HZI400 - Barre de pontage 2x4P 63 à 125A
HZI400
Barre de pontage 2x4P 63 à 125A

Barre de pontage 2x4P 160A

HZI401

  • Distribution d'énergie

Barre de pontage 2x4P 160A HZI401

EAN
3250613362942
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZI401 | Hager Afrique

    Image produit HZI401

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    PDF
    367 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    Declaration

    PDF
    621 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    Declaration

    PDF
    573 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    333 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZI401 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZI401

    PDF
    738 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZI401 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI401 du

    RoHS declaration HZI401 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZI401 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZI401 du

    REACH declaration HZI401 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    HZI400 - Barre de pontage 2x4P 63 à 125A
    HZI400
    Barre de pontage 2x4P 63 à 125A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group