Ecran prot. plage 800-1250A 4P • HZI204 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

        Menu
        • Produits
          • Voir toutes les catégories
          • Distribution d'énergie
            • Coffrets de distribution
              • Coffrets mini gamma
              • Coffrets gamma 13
              • Coffrets gamma 18
              • Cosmos
              • Coffrets golf
              • Coffrets vega
              • Coffrets vega D
              • Coffrets alfa
              • Coffrets gala
              • Coffrets volta
              • Coffrets vector IP55 IP65
              • Coffrets vector de sécurité
              • Coffrets FW
            • Enveloppes
              • quadro evo
              • quadro4
              • quadro5
              • quadro+
              • Systèmes d'équipement quadro
              • Systèmes de distribution quadro
              • quadro automatisme IP65
              • orion plus
            • Appareillage de tête
              • Disjoncteurs et interrupteurs h3
              • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
              • Relais différentiels et tores
              • Interrupteurs sectionneurs
              • Inverseurs de source
            • Protection
              • Disjoncteurs divisionnaires
              • Disjoncteurs magnétiques
              • Blocs différentiels
              • Disjoncteurs moteurs
              • Disjoncteurs de branchement
              • Disjoncteurs différentiels
              • Interrupteurs différentiels
              • Auxiliaires et accessoires
              • Barres de pontage et accessoires
              • Coupe-circuits
              • Cartouches-fusibles
              • Parafoudres
            • Puissance, commande et signalisation
              • Puissance et programmation
              • Contacteurs
              • Relais
              • Interrupteurs
              • Interrupteurs à déclenchement libre
              • Voyants lumineux et boutons poussoirs
              • Eclairage de secours, télécommandes
              • Transformateurs
              • Sonneries et ronfleurs
              • Commande et signalisation
            • Connexion
              • Barres de pontage et accessoires
              • Répartiteurs
              • Blocs, bornes et barrettes
              • Borniers SanVis
              • Mini-bornes de jonction
              • Bornes de connexion, coffrets de connexion
          • Gestion de l'énergie
            • Comptage et mesure
              • Comptage et mesure
            • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
              • Détecteurs de mouvement et de présence
              • Minuteries et déconnecteurs de réseau
              • Télérupteurs
              • Télévariateurs modulaires
              • Programmation
              • Interrupteurs horaires
            • Bornes de recharge pour véhicules électriques
              • Bornes de recharge witty
          • Cheminement de câbles
            • Moulures et plinthes tehalit.ateha
              • Moulures tehalit.ateha
              • Plinthes tehalit.SL
              • Accessoires pour moulures et plinthes
            • Goulottes de distribution tehalit.lifea
              • tehalit.lifea à cloison amovible
              • tehalit.lifea de grandes dimensions
              • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
              • Accessoires tehalit.lifea
              • Cache-câbles en rouleau
              • Guide-câbles autoadhésif
            • Goulottes d'installation tehalit.queraz
              • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
              • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
              • Prises systo spécial goulottes
              • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
            • Equipement du poste de travail tehalit.officea
              • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
              • Colonnes fixes ou mobiles
              • Appareillage ecoline
              • Blocs et modules multiprises
              • Accessoires
              • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
              • Goulottes multimédia
              • Chemins de câbles suspendus
              • Système de caniveaux BKB
            • Equipement des armoires tehalit beha-set
              • Goulottes de câblage tehalit beha-set
              • Outils et accessoires
            • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
              • Système de goulottes sans halogène
              • Système de goulottes en tôle d'acier
              • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
              • Système de goulottes résistantes au feu
            • Goulottes pour cloisons sèches
              • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
              • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
            • Equipement des armoires
              • Goulottes de jonction en PVC
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
              • gallery
              • essensya
              • cubyko
            • Automatismes du bâtiment
              • Système KNX
            • Coffrets de communication VDI
              • Coffrets de communication nodeis
        • Solutions
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets
          En savoir plus
          • Solutions
          • Distribution d'énergie
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Gestion de l'énergie
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Appareillage mural
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Automatisme du bâtiment
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Sécurité
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Cheminement de câbles
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
          • Voir tout
        • Inspirations et connaissances
          Partager notre savoir-faire avec vous
          Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
          En savoir plus
          • Inspirations et connaissances
          • Formations
            • Tutoriels vidéo
            • Cours en ligne
            • Voir tout
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
          • Projets références
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
          • Voir tout
        • Support
          Outils, applications et logiciels
          Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
          En savoir plus
          • Support
          • Trouver un distributeur
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • FAQ
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Téléchargements
            • Brochure
            • Catalogue
            • Voir tout
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Outils digitaux
            • Hagercad
            • eCat app
            • Outils digitaux
            • Voir tout
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Contactez-nous
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
          • Voir tout
        • A propos de Hager
          Le développement durable chez nous
          Notre démarche vers un avenir plus durable
          En savoir plus
          • A propos de Hager
          • Développement durable
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Newsletter
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Investissements
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
          • Voir tout
        Compte
        • Catalogue
        • Distribution d'énergie
        • Appareillage de tête
        • Inverseurs de source
        • Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
        • Ecrans de protection plage
        • HZI204
        Image  HZI204 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        Image  HZI204 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

        Ecran de protection plage 800-1250A 4P

        HZI204

        Image  HZI204 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        Image  HZI204 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
        • Distribution d'énergie

        Ecran de protection plage 800-1250A 4P HZI204

        EAN
        3250613362188
        Conditionnement
        1 pièce

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste

        Connectez-vous pour créer une liste de produits

        Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

        Créer un compte S'identifier
        • Caractéristiques techniques
        • Documents
        • Plus de produits
        Fiche produit

        Caractéristiques techniques

        Architecture
        • Type de pôles
          4 P
        Standards
        • Directive européenne WEEE
          non concerné
        Sécurité
        • Conformité REACH
          Oui
        • Conforme à la directive RoHS
          Oui
        • Sans halogène
          Oui

        Documents

        • Image produit

          Image HZI204 | Hager Afrique

          Image produit HZI204

        • Déclaration de conformité

          Image Déclaration UE de conformité pour HZI204 | Hager Afrique

          Déclaration UE de conformité pour HZI204

          PDF
          367 KB
          Image Déclaration UE de conformité pour HZI204 | Hager Afrique

          Déclaration UE de conformité pour HZI204

          Declaration

          PDF
          573 KB
          Image Déclaration UE de conformité pour HZI204 | Hager Afrique

          Déclaration UE de conformité pour HZI204

          Declaration

          PDF
          621 KB
          Image Déclaration UE de conformité pour HZI204 | Hager Afrique

          Déclaration UE de conformité pour HZI204

          PDF
          639 KB
          Image Déclaration UE de conformité pour HZI204 | Hager Afrique

          Déclaration UE de conformité pour HZI204

          Deklaracja zgodności UE

          PDF
          333 KB
        • Rapport RoHS

          Image Certificat RoHS pour HZI204 du | Hager Afrique

          Certificat RoHS pour HZI204 du

          PDF
          1 MB
          Image Certificat RoHS pour HZI204 du | Hager Afrique

          Certificat RoHS pour HZI204 du

          RoHS declaration HZI204 (english)

          PDF
          33 KB
          Image Certificat RoHS pour HZI204 du | Hager Afrique

          Certificat RoHS pour HZI204 du

          REACH declaration HZI204 (english)

          PDF
          32 KB
        Plus de documentation

        Découvrez nos autres produits de cette gamme

          4
        • 1
          HZI202 - Ecran de protection plage 250-400A 4P
          HZI202
          Ecran de protection plage 250-400A 4P
        • 2
          HZI203 - Ecran de protection plage 630A 4P
          HZI203
          Ecran de protection plage 630A 4P
        • 3
          HZI205 - Ecran de protection plage 1600A 4P
          HZI205
          Ecran de protection plage 1600A 4P
        • 4
          HZI201 - Ecran de protection plage 125/160A 4P
          HZI201
          Ecran de protection plage 125/160A 4P

        Produits et solutions

        • Catalogue produits
        • Distribution d'énergie
        • Gestion de l'énergie
        • Cheminement des câbles
        • Automatisme du bâtiment
        • Appareillage mural
        • Sécurité
        • Projets références

        Aide et contact

        • Partenaire le plus proche
        • Contactez-nous
        • FAQs
        • Vidéos tutoriels
          Outils digitaux
        • Documentation
        • Formations et webinaires
        • Actualités

        Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

        Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
        Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
        Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

        En savoir plus sur Hager

         

        Suivez-nous !

        • Politique de confidentialité
        • Cookies
        • Hagergroup
        • Signaler une vulnérabilité

        © 2022 Ha­ger Group