Capot cache borne 4P inter 20A-63A • HZC212 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 20 à 125 A
  • Capots cache-bornes
  • HZC212

Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A

HZC212

  • Distribution d'énergie

Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A HZC212

EAN
3250613140724
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZC212 | Hager Afrique

    Image produit HZC212

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC212 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC212

    Declaration

    PDF
    634 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC212 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC212

    Declaration

    PDF
    835 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC212 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC212 du

    RoHS declaration HZC212 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZC212 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC212 du

    REACH declaration HZC212 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HZC214 - Capot cache borne 4P interrupteur 63A à 100A
    HZC214
    Capot cache borne 4P interrupteur 63A à 100A
  • 2
    HZC211 - Capot cache borne 3P Inter 20A-63A
    HZC211
    Capot cache borne 3P Inter 20A-63A
  • 3
    HZC213 - Capot cache borne 3P Inter 63A-100A
    HZC213
    Capot cache borne 3P Inter 63A-100A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group