Poignée g pour inter 20A-100A • HZC010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 20 à 125 A
  • Commande débrochable sur porte
  • HZC010

Poignée grise pour inter 20A-100A

HZC010

Image  HZC010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Poignée grise pour inter 20A-100A HZC010

EAN
3250613140625
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image HZC010 | Hager Afrique

    Image produit HZC010

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HZC010 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HZC010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC010

    Declaration

    PDF
    634 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC010

    Declaration

    PDF
    835 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC010 du

    REACH declaration HZC010 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HZC010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC010 du

    RoHS declaration HZC010 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    HZC011 - Poignée gris pour Inter 100A-125A
    HZC011
    Poignée gris pour Inter 100A-125A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group