CA 1NO+1NC pour 125 A 630A • HZ160 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels 125 à 1600 A
  • Contact auxiliaire
  • HZ160

Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

HZ160

  • Distribution d'énergie

Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A HZ160

EAN
3250613361600
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connexion
    cosse fast-on 6.35 mm
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    1
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ160 | Hager Afrique

    Image produit HZ160

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HZ160 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HZ160

    Contact auxiliaire pour HI

    PDF
    294 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ160 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ160

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ160 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ160

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ160 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ160

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ160 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ160 du

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZ160 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ160 du

    RoHS declaration HZ160 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ160 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ160 du

    REACH declaration HZ160 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group