Capot cache borne 1PX4 pour HA964N • HZ095 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure visible 100 à 400 A
  • Capots cache-bornes
  • HZ095

Capot cache borne 1PX4 pour HA964N

HZ095

  • Distribution d'énergie

Capot cache borne 1PX4 pour HA964N HZ095

EAN
3250613360689
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ095 | Hager Afrique

    Image produit HZ095

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HZ095 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HZ095

    PDF
    2 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ095 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ095 du

    REACH declaration HZ095 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ095 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ095 du

    RoHS declaration HZ095 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZC217 - Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
    HZC217
    Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
  • 2
    HZ062 - Cache bornes ha407-406N
    HZ062
    Cache bornes ha407-406N
  • 3
    HZ094 - Capot cache borne pour HA964N
    HZ094
    Capot cache borne pour HA964N
  • 4
    HZ096 - Capot cache borne 1PX4 pour HA966N
    HZ096
    Capot cache borne 1PX4 pour HA966N
  • 5
    HZC218 - Capot cache borne 4P interrupteur 100A à 160A
    HZC218
    Capot cache borne 4P interrupteur 100A à 160A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group