Ecr.Prot.Plag. HA456-HA458 4P • HZ045 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 125 à 1600 A
  • Ecrans de protection des plages 3P/4P
  • HZ045

Ecran de protection des plages amont et aval HA456-HA458 4P

HZ045

  • Distribution d'énergie

Ecran de protection des plages amont et aval HA456-HA458 4P HZ045

EAN
3250613360450
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    4 P
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ045 | Hager Afrique

    Image produit HZ045

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HZ045 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HZ045

    PDF
    102 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ045 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ045

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ045 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ045

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ045 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ045

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ045 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ045 du

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZ045 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ045 du

    RoHS declaration HZ045 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ045 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ045 du

    REACH declaration HZ045 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZ033 - Ecran de protection des plages amont et aval h125-160 3P
    HZ033
    Ecran de protection des plages amont et aval h125-160 3P
  • 2
    HZ034 - Ecran de protection des plages amont et aval h250 3P
    HZ034
    Ecran de protection des plages amont et aval h250 3P
  • 3
    HZ035 - Ecran de protection des plages amont et aval h400-630 3P
    HZ035
    Ecran de protection des plages amont et aval h400-630 3P
  • 4
    HZ036 - Ecran protection int 800A 3P
    HZ036
    Ecran protection int 800A 3P
  • 5
    HZ037 - Ecran protection int 1600A 3P
    HZ037
    Ecran protection int 1600A 3P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group