CA 2x 1NO+NC h125-630 • HZ023 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 125 à 1600 A
  • Contact auxiliaire
  • HZ023
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

1
1
HZ023 - Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630
HZ023
Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

HZ023

  • Distribution d'énergie

Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630 HZ023

EAN
3250613360238
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    16 A
  • Courant assigné nominal
    16 A
Connexion
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1 inverseur
  • Type de connexion
    cosse fast-on 6.35 mm
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    1
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    1
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HZ023 | Hager Afrique

    Image produit HZ023

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZ023 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ023

    Declaration

    PDF
    777 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ023 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ023

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZ023 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZ023

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZ023 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ023 du

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZ023 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ023 du

    RoHS declaration HZ023 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZ023 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZ023 du

    REACH declaration HZ023 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group