Capot rallonge de plage P160 4P • HYS022H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Protection des raccordements
  • HYS022H

Capot cache-bornes pour rallonge de plage P160 4P

HYS022H

  • Distribution d'énergie

Capot cache-bornes pour rallonge de plage P160 4P HYS022H

EAN
3250613196837
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HYS022H | Hager Afrique

    Image produit HYS022H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYS022H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYS022H

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HYS022H | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HYS022H

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
    Image Notice d'installation pour HYS022H | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HYS022H

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    PDF
    7 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HYS022H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HYS022H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYS022H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYS022H du

    RoHS declaration HYS022H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HYS022H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYS022H du

    REACH declaration HYS022H (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYS052H - Isolation arrière pour Capot cache-bornes épanouisseur P160 3P
    HYS052H
    Isolation arrière pour Capot cache-bornes épanouisseur P160 3P
  • 2
    HYS053H - Isolation arrière pour Capot cache-bornes épanouisseur P160 4P
    HYS053H
    Isolation arrière pour Capot cache-bornes épanouisseur P160 4P
  • 3
    HYS050H - Isolation arrière pour Capot cache-bornes rallonge de plage P160 3P
    HYS050H
    Isolation arrière pour Capot cache-bornes rallonge de plage P160 3P
  • 4
    HYS051H - Isolation arrière pour Capot cache-bornes rallonge de plage P160 4P
    HYS051H
    Isolation arrière pour Capot cache-bornes rallonge de plage P160 4P
  • 5
    HYS019H - Séparateur de phase pour P160 3-4Pôles
    HYS019H
    Séparateur de phase pour P160 3-4Pôles

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group