Base déconnec h630 LSI 4P • HYD201H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630
  • Socle pour disj déconnectable h630
  • HYD201H

PM base déconnectable h630 LSI 4P (400A)

HYD201H

Image  HYD201H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

PM base déconnectable h630 LSI 4P (400A) HYD201H

EAN
3250613121525
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    55.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    18.5 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    LSI
Installation, montage
  • Encastrement
    Oui
  • Adapté au montage sur jeux de barre
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYD201H | Hager Afrique

    Image produit HYD201H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYD201H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYD201H

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HYD201H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HYD201H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYD201H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYD201H du

    RoHS declaration HYD201H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    HYD200H - PM base déconnectable h630 LSI 3P (400A)
    HYD200H
    PM base déconnectable h630 LSI 3P (400A)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group