Cage de raccordement H400-h630 Cu 3P HYD003H
EAN
3250613370091
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal400 A
Installation, montage
-
Couple de serrage25Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35 / 240mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 / 240mm²
Câble
-
Matériau du câbleCu
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HYD003H
Declaration
PDF329 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYD003H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HYD003H du
RoHS declaration HYD003H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation