Adaptateur Rail Din x160 3P/4P HYA033H
EAN
3250613370558
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles3P/4P
Matières
-
Matièrematière plastique
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYA033H
PDF886 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYA033H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HYA033H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation