Epanouisseur x160 4P cage • HYA015H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
  • Rallonges de plage
  • HYA015H

Epanouisseur x160 4P pour disjoncteur cage

HYA015H

  • Distribution d'énergie

Epanouisseur x160 4P pour disjoncteur cage HYA015H

EAN
3250613346720
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HYA015H | Hager Afrique

    Image produit HYA015H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYA015H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYA015H

    PDF
    8 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYA015H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYA015H du

    RoHS declaration HYA015H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HYA015H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYA015H du

    REACH declaration HYA015H (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    HYA013H - Rallonge de plage droite x160 4P pour disjoncteur cage
    HYA013H
    Rallonge de plage droite x160 4P pour disjoncteur cage
  • 2
    HYA014H - Epanouisseur x160 3P pour disjoncteur cage
    HYA014H
    Epanouisseur x160 3P pour disjoncteur cage

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group