Cage de raccordement x160 Al 3P HYA005H

EAN
3250613346652
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    10Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 / 70 mm²
  • Section de conducteur
    35…70 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m