BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC • HXF053H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
  • Bobines manque de tension retardées DUVR
  • HXF053H

Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 110-120VAC

HXF053H

  • Distribution d'énergie

Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 110-120VAC HXF053H

EAN
3250613152383
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    110 / 120 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.6 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXF053H | Hager Afrique

    Image produit HXF053H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HXF053H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXF053H

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXF053H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXF053H

    Declaration

    PDF
    329 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HXF051H - Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 24VDC
    HXF051H
    Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 24VDC
  • 2
    HXF054H - Bobine manque tension retardée h1600 4P 220-240VAC
    HXF054H
    Bobine manque tension retardée h1600 4P 220-240VAC
  • 3
    HXF055H - Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 380-415VAC
    HXF055H
    Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 380-415VAC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group