BMT ret.h1000-h1000 220-240VAC • HXE054H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000
          • Bobines manque de tension 3P/4P
          • HXE054H
          Image  HXE054H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXE054H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bobine manque tension retardée h1000-h1000 3P 220-240VAC

          HXE054H

          Image  HXE054H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXE054H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bobine manque tension retardée h1000-h1000 3P 220-240VAC HXE054H

          EAN
          3250613152253
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Tension
          • Tension circuit de commande en CC
            0 V
          • Tension circuit de commande en CA
            220 / 240 V
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            2.9 W
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m

          Documents

          • Image produit

            Image HXE054H | Hager Afrique

            Image produit HXE054H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HXE054H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HXE054H

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HXE054H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HXE054H

            Declaration

            PDF
            329 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HXE054H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HXE054H du

            RoHS declaration HXE054H (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour HXE054H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HXE054H du

            REACH declaration HXE054H (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            HXE051H - Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 24VDC
            HXE051H
            Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 24VDC
          • 2
            HXE053H - Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 110-120VAC
            HXE053H
            Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 110-120VAC
          • 3
            HXE055H - Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 380-415VAC
            HXE055H
            Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 380-415VAC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group