Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 24VDC HXE051H

EAN
3250613152239
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Fréquence
  • Fréquence
    0 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.7 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m