Cde rotative direct h1000 • HXE030H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
  • Commande rotative directe
  • HXE030H

Commande rotative directe h1000

HXE030H

  • Distribution d'énergie

Commande rotative directe h1000 HXE030H

EAN
3250613370268
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXE030H | Hager Afrique

    Image produit HXE030H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXE030H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXE030H

    Notice commande directe disjoncteur h1000

    PDF
    428 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HXE030H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HXE030H

    Declaration

    PDF
    329 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXE030H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXE030H du

    REACH declaration HXE030H (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HXE030H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXE030H du

    RoHS declaration HXE030H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group