Bobine manque tension retardée h250-h630 380-415V AC HXC055H
EAN
3250613369644
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension circuit de commande en CC0 V
-
Tension circuit de commande en CA380 / 415 V
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXC055H
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HXC055H
Declaration
PDF329 KB
Plus de documentation