Commande motorisée H250 230-240VAC HXC042H
EAN
3250613369590
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandemotorisée
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue200 / 220 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension circuit de commande en CC0 V
-
Tension circuit de commande en CA230 / 240 V
-
Tension assignée d'emploi en continue0 V
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN24 W
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HXC042H
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HXC042H
Declaration
PDF329 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HXC042H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HXC042H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation