Commande motorisée x250 230-240VAC HXB042H

EAN
3250613346522
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    motorisée
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 / 240 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    24 W
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m