Cde motor.x250 24V DC • HXB040H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
          • Commandes motorisées
          • HXB040H
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          1
          1
          HXB040H - Commande motorisée x250 24V DC
          HXB040H
          Commande motorisée x250 24V DC
          Image  HXB040H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXB040H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Commande motorisée x250 24V DC

          HXB040H

          Image  HXB040H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HXB040H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Commande motorisée x250 24V DC HXB040H

          EAN
          3250613346515
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            motorisée
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            0 V
          • Type de tension d'alimentation
            DC
          Tension
          • Tension circuit de commande en CC
            24 V
          • Tension circuit de commande en CA
            0 V
          • Tension assignée d'emploi en continue
            24 V
          Fréquence
          • Fréquence
            0 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            24 W
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m

          Documents

          • Image produit

            Image HXB040H | Hager Afrique

            Image produit HXB040H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HXB040H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HXB040H

            User instruction Motor Operator x250

            PDF
            2 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HXB040H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HXB040H du

            RoHS declaration HXB040H (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            HXB042H - Commande motorisée x250 230-240VAC
            HXB042H
            Commande motorisée x250 230-240VAC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group