BE 24V DC (x/P160-x/P250-x/P630) • HXA001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
  • Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH
  • HXA001H

Bobine à émission 24 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

HXA001H

  • Distribution d'énergie

Bobine à émission 24 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) HXA001H

EAN
3250613346317
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension circuit de commande en CC
    24 V
  • Tension circuit de commande en CA
    0 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.7 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m

Documents

  • Image produit

    Image HXA001H | Hager Afrique

    Image produit HXA001H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HXA001H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HXA001H

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    PDF
    2 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HXA001H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HXA001H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HXA001H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HXA001H du

    REACH declaration HXA001H (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    HXA002H - Bobine à émission 48 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
    HXA002H
    Bobine à émission 48 V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
  • 2
    HXA003H - Bobine à émission 100-120 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
    HXA003H
    Bobine à émission 100-120 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
  • 3
    HXA004H - Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
    HXA004H
    Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
  • 4
    HXA005H - Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
    HXA005H
    Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group