Adaptateur USB vers WIFI • HTG460H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Webserveur et accessoires
  • Accessoires pour serveur de contrôle
  • HTG460H
Image  HTG460H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HTG460H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Adaptateur USB vers WIFI

HTG460H

Image  HTG460H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HTG460H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Adaptateur USB vers WIFI HTG460H

EAN
3250613138813
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    USB
Fonctions
  • Test de continuité/test de diodes
    Non
  • Gateway RNIS intégré
    Non
Connectivité
  • Bande passante
    2.4 GHz
  • Compatible WiFi
    Oui
  • Protocole radio
    IEEE 802.11 n
  • Codage
    64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2
  • Prise pour antenne externe
    Non
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    11 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
Fréquence
  • Fréquence
    2410 à 2470 MHz
Stockage
  • Vitesse de transmission
    150 Mbit/s
Equipement
  • Fast Ethernet
    Non

Documents

  • Image produit

    Image HTG460H | Hager Afrique

    Image produit HTG460H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HTG460H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HTG460H

    PDF
    516 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HTG460H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HTG460H du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTG445H - Capteur de température PT 100
    HTG445H
    Capteur de température PT 100
  • 2
    HTG450H - Carte micro SD industrielle 4Go
    HTG450H
    Carte micro SD industrielle 4Go
  • 3
    HTG457H - Adaptateur USB vers Ethernet RJ45
    HTG457H
    Adaptateur USB vers Ethernet RJ45
  • 4
    HTG465H - Câble Modbus 3 m  avec RJ45-fils nus et liaison terre
    HTG465H
    Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre
  • 5
    HTG485H - Cable Modbus 25m
    HTG485H
    Cable Modbus 25m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group