Relais différentiel 0.03-30A temporisé 50% LCD test 1 voie HR525
EAN
3250613281342
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation276 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
-
Surcharge admissible au niveau du tore30kA / 100ms
Puissance
-
Puissance consommée6 VA
Installation, montage
-
Couple de serrage0,5/0,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 2mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 2mm²
-
Section de raccordement en câble souple de la mesure0.5 / 2 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide de la mesure0.5 / 2 mm²
Configuration
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de protection différentielleA
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HR525
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HR525
Declaration
PDF145 KBDéclaration UE de conformité pour HR525
Declaration
PDF943 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HR525 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HR525 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation