Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x37mm gris clair HNG7503707035B
EAN
4012740219471
Conditionnement
40 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleNon
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte75 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte37 mm
-
Largeur des découpes latérales5 mm
-
Largeur de languette7.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleEN 50085-2-3:1999
-
Mode de fixationbottom punching
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)65
-
Section intérieure / utile1386 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)46
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)90
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HNG7503707035B
Step Model HNG7503707035B & HNG75037
STP543 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNG7503707035B
EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019
PDF48 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HNG7503707035B
PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
PDF407 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNG7503707035B du
RoHS declaration HNG7503707035B (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HNG7503707035B du
REACH declaration HNG7503707035B (english)
PDF32 KB
Plus de documentation