Goulot câbl HNG49X37 noryl gc • HNG5003707035B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement des armoires tehalit beha-set
          • Goulottes de câblage tehalit beha-set
          • Goulottes de câblage sans halogène en matière PPO tehalit.beha-set
          • Goulotte complète profondeur 50 mm
          • HNG5003707035B
          Image  HNG5003707035B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HNG5003707035B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x37mm gris clair

          HNG5003707035B

          Image  HNG5003707035B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HNG5003707035B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x37mm gris clair HNG5003707035B

          EAN
          4012740180610
          Conditionnement
          40 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Flexible
            Non
          Modèle
          • Configuration des parois du profilé
            Estampé
          Intensité du courant
          • Résistant au cheminement
            Oui
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            50 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            37 mm
          • Largeur des découpes latérales
            5 mm
          • Largeur de languette
            7.5 mm
          Porte, couvercle
          • Forme de couvercle
            en vrac
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Perforation de socle
            EN 50085-2-3:1999
          • Mode de fixation
            bottom punching
          Câble
          • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
            69
          • Section intérieure / utile
            1472 mm²
          • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
            49
          • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
            96
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          • Classement UL 94
            V1
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Température
          • Température ambiante
            -25…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HNG5003707035B | Hager Afrique

            Image produit HNG5003707035B

          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour HNG5003707035B | Hager Afrique

            Modèles STEP pour HNG5003707035B

            Step Model HNG5003707035B & HNG50037

            STP
            543 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HNG5003707035B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HNG5003707035B

            EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

            PDF
            48 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour HNG5003707035B | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour HNG5003707035B

            PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)

            PDF
            407 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HNG5003707035B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HNG5003707035B du

            RoHS declaration HNG5003707035B (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HNG5003707035B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HNG5003707035B du

            REACH declaration HNG5003707035B (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HNG5002507035B - Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x25mm gris clair
            HNG5002507035B
            Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x25mm gris clair
          • 2
            HNG5005007035B - Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x50mm gris clair
            HNG5005007035B
            Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x50mm gris clair
          • 3
            HNG5007507035B - Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x75mm gris clair
            HNG5007507035B
            Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x75mm gris clair
          • 4
            HNG5010007035B - Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x100mm gris clair
            HNG5010007035B
            Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x100mm gris clair
          • 5
            HNG5012507035B - Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x125mm gris clair
            HNG5012507035B
            Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 50x125mm gris clair

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group