Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 37x50mm gris clair HNG3705007035B
EAN
4012740219518
Conditionnement
40 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleNon
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte37 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte50 mm
-
Largeur des découpes latérales5 mm
-
Largeur de languette7.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleEN 50085-2-3:1999
-
Mode de fixationbottom punching
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)65
-
Section intérieure / utile1400 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)47
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)91
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HNG3705007035B
Step Model HNG3705007035B & HNG37050
STP499 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNG3705007035B
EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNG3705007035B du
REACH declaration HNG3705007035B (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HNG3705007035B du
RoHS declaration HNG3705007035B (english)
PDF33 KB
Plus de documentation