Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 25x25mm gris clair HNG2502507035B
EAN
4012740219358
Conditionnement
36 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleNon
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte25 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte25 mm
-
Largeur des découpes latérales5 mm
-
Largeur de languette7.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
MatièrePPO
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleEN 50085-2-3:1999
-
Mode de fixationbottom punching
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)19
-
Section intérieure / utile413 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)14
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)27
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HNG2502507035B
STP526 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNG2502507035B
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNG2502507035B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HNG2502507035B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation