
Disjoncteur boîtier moulé h1600 4P 50kA 1250A LSI HNF981H
EAN
3250613349912
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4P4D N:0/50/100%
Fonctions
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Bloc de déclenchementLSI
-
Protection différentielle intégréeNon
Modèle
-
Nombre de modules16
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal1250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-245 kA
-
Cran de réglage thermique xIN0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
Courant de réglage thermique du pôle neutre0 / 0.5 / 1 In
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)60 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)9 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2100 %
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2100 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-270 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN187.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In62.5 W
Déclenchement
-
Type de déclencheurLSI
-
Temps de déclenchement déclencheur thermique5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Spécifications électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique100 à 200 ms
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple3x240mm²
-
Section de raccordement en câble rigide3x240mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
Configuration
-
Valeur du réglage magnétique7000 / 8750 / 11200 / 14000 / 15000 / 15000 / 15000 A
-
Cran de réglage magnétique xIN2.5 / 5 / 10
-
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrThIrTh
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-35…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HNF981H
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HNF981H
Declaration
PDF287 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HNF981H du
REACH declaration HNF981H (english)
PDF103 KB
Plus de documentation