Disj.x250 4P 40kA 100A tm • HNB101H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h250 et x250
          • Disjoncteurs x250 4 pôles 40 kA
          • HNB101H
          Image  HNB101H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HNB101H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 100A TM

          HNB101H

          Image  HNB101H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HNB101H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 100A TM HNB101H

          EAN
          3250613347789
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Manette
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4P4D N:0/100%
          Fonctions
          • Produit équipé de la fonction protection
            Oui
          • Bloc de déclenchement
            TM A/A
          • Protection différentielle intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 415 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          • Equipé d'une bobine de minimum de tension
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            100 A
          • Cran de réglage thermique xIN
            0.63 / 0.8 / 1
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
            9 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            85 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
            40 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
            40 kA
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            1
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            24.8 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            8.3 W
          Déclenchement
          • Type de déclencheur
            TM
          • Temps de réponse à l'ouverture
            10 ms
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            1000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            4000
          Installation, montage
          • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            35 / 150mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            35 / 185mm²
          • Branchement
            Connexions frontales
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Configuration
          • Valeur du réglage magnétique
            600 / 800 / 1000 / 1300 A
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            A
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-2
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…70 °C
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            tous climats
          • Température de stockage/transport
            -35…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HNB101H | Hager Afrique

            Image produit HNB101H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HNB101H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HNB101H

            PDF
            9 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HNB101H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HNB101H

            PDF
            326 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HNB101H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HNB101H

            Declaration

            PDF
            811 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HNB101H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HNB101H

            Declaration

            PDF
            493 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HNB101H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HNB101H

            PDF
            329 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HNB101H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HNB101H du

            REACH declaration HNB101H (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour HNB101H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HNB101H du

            RoHS declaration HNB101H (english)

            PDF
            33 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour HNB101H | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour HNB101H

            PDF
            441 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HNB102H - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 100A TM
            HNB102H
            Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 100A TM
          • 2
            HNB126H - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 125A TM
            HNB126H
            Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 125A TM
          • 3
            HNB127H - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 125A TM
            HNB127H
            Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 125A TM
          • 4
            HNB161H - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 160A TM
            HNB161H
            Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 160A TM
          • 5
            HNB162H - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 160A TM
            HNB162H
            Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 160A TM

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group