Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M • HMX320 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels
  • 3 P.P. Courbe C, 50 kA
  • HMX320

Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M

HMX320

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M HMX320

EAN
3250613231996
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    C
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    50 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.05 / 1.3 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    27.39 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    28.02 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    28.64 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    29.24 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    26.74 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    26.08 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    24.7 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    23.98 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    23.24 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    22.47 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    21.68 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    20.86 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    20 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    19.1 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    25.4 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    18.16 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    17.17 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    16.12 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    15 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    13.78 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    50 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.97 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    3,5 à 5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    50mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis avec compensation de serrage
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    40 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image HMX320 | Hager Afrique

    Image produit HMX320

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HMX320 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMX320

    notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

    PDF
    26 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HMX320 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HMX320

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMX320 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMX320 du

    REACH declaration HMX320 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMX310 - Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M
    HMX310
    Disjoncteur 3P 50kA C-10A 4.5M
  • 2
    HMX316 - Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M
    HMX316
    Disjoncteur 3P 50kA C-16A 4.5M
  • 3
    HMX325 - Disjoncteur 3P 50kA C-25A 4.5M
    HMX325
    Disjoncteur 3P 50kA C-25A 4.5M
  • 4
    HMX332 - Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
    HMX332
    Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
  • 5
    HMX340 - Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
    HMX340
    Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group