Disjoncteur h3+ P630 LSI 3x250A 50kA • HMW250JR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
          • Disjoncteurs h3+ P630 LSI
          • Disjoncteurs h3+ P630 LSI 50kA
          • HMW250JR
          Image  HMW250JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMW250JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC

          HMW250JR

          Image  HMW250JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMW250JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC HMW250JR

          EAN
          3250613198152
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Manette
          • Position du neutre
            sans neutre
          • Nombre de pole protégé
            3
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3P3D
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Produit équipé de la fonction protection
            Oui
          • Fonction Interrupteur principal
            Oui
          • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
            Non
          • Fonction Interrupteur sécurité
            Non
          • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
            Oui
          • Bloc de déclenchement
            LSI
          • Protection différentielle intégrée
            Non
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 690 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          • Equipé d'une bobine de minimum de tension
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            250 A
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
            12 kA
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
            250 A
          • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
            250 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
            12 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
            10 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
            10 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
            10 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            85 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            85 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
            85 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
            12 kA
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            150 mm
          • Hauteur produit installé
            260 mm
          • Largeur produit installé
            140 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
            4.9 W
          • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
            7.8 W
          • Puissance dissipée totale à 0,63 In
            14.7 W
          • Puissance dissipée totale à 0,8 In
            23.5 W
          • Puissance dissipée totale sous IN
            36.8 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            12.3 W
          Déclenchement
          • Temps de réponse à l'ouverture
            10 ms
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            18Nm
          • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
            Non
          • Convient au montage en façade
            Non
          • convient au montage au sol
            Oui
          Connexion
          • Branchement
            Connexions frontales
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Câble
          • Matériau du câble
            Cu
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Oui
          • Accessoriable
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            B
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-2
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          Température
          • Température de calibration
            50 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HMW250JR | Hager Afrique

            Image produit HMW250JR

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour HMW250JR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HMW250JR

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)

            PDF
            5 MB
            Image Notice d'instruction pour HMW250JR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HMW250JR

            PDF
            1 MB
            Image Notice d'instruction pour HMW250JR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HMW250JR

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)

            PDF
            10 MB
          • Technique - Instructions d'utilisation

            Image Notice d'utilisation pour HMW250JR | Hager Afrique

            Notice d'utilisation pour HMW250JR

            PDF
            7 MB
          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour HMW250JR | Hager Afrique

            Notice d'installation pour HMW250JR

            PDF
            10 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour HMW250JR | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour HMW250JR

            Technical catalogue

            PDF
            48 MB
          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour HMW250JR | Hager Afrique

            Modèles STEP pour HMW250JR

            CAD file for MCCB 630A 3P

            STP
            921 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            Declaration

            PDF
            355 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            588 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            PDF
            374 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            PDF
            343 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            Declaration

            PDF
            332 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            EU declaration of conformity

            PDF
            569 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMW250JR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMW250JR

            MCCB P630

            PDF
            587 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour HMW250JR | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour HMW250JR

            PDF
            426 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HMW250JR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMW250JR du

            RoHS declaration HMW250JR (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HMW250JR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMW250JR du

            REACH declaration HMW250JR (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HMW251JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
            HMW251JR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
          • 2
            HMW400JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 400A 50kA FTC
            HMW400JR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 400A 50kA FTC
          • 3
            HMW401JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
            HMW401JR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
          • 4
            HMW630JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 50kA FTC
            HMW630JR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 50kA FTC
          • 5
            HMW631JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
            HMW631JR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group