Disjoncteur h3+ P250 TM 4x63A 50kA • HMT064DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
          • Disjoncteurs h3+ P250 TM
          • Disjoncteurs h3+ P250 TM 50kA
          • HMT064DR
          Image  HMT064DR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMT064DR du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA FTC

          HMT064DR

          Image  HMT064DR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMT064DR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 50kA FTC HMT064DR

          EAN
          3250613154738
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Manette
          • Position du neutre
            gauche
          • Nombre de pole protégé
            4
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4P4D N:0/100%
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Produit équipé de la fonction protection
            Oui
          • Fonction inverseur
            Non
          • Fonction Interrupteur principal
            Oui
          • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
            Non
          • Fonction Interrupteur sécurité
            Non
          • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
            Oui
          • Bloc de déclenchement
            TM A/A
          • Protection différentielle intégrée
            Non
          • Avec pole de Neutre coupé
            Oui
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 690 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          • Equipé d'une bobine de minimum de tension
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
            6 kA
          • Cran de réglage thermique xIN
            0.63 / 0.8 / 1
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            83.1 A
          • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
            80.9 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            78.6 A
          • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
            76.2 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            73.7 A
          • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
            71.2 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            68.6 A
          • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
            65.9 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            63 A
          • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
            60 A
          • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
            56.9 A
          • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
            53.5 A
          • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
            50 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
            6 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
            6 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
            6 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
            6 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
            4.25 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            65 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            65 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Valeur du réglage thermique
            40 / 50 / 63 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
            65 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
            65 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
            50 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
            6 kA
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            97 mm
          • Hauteur produit installé
            165 mm
          • Largeur produit installé
            140 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
            1.87 W
          • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
            2.93 W
          • Puissance dissipée totale à 0,63 In
            5.62 W
          • Puissance dissipée totale à 0,8 In
            8.79 W
          • Puissance dissipée totale sous IN
            13.95 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            4.65 W
          Déclenchement
          • Déclenchement légèrement temporisé
            Non
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            10000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            40000
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            12Nm
          • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
            Non
          • Convient au montage en façade centré
            Non
          • Convient au montage en façade
            Non
          • convient au montage au sol
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            35 / 150mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            35 / 185mm²
          • Branchement
            Connexions frontales
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Protection
          • Protection instantanée (Ii) : type
            sans
          Câble
          • Matériau du câble
            Cu / Al
          Configuration
          • Valeur du réglage magnétique
            378 / 504 / 630 / 819 A
          • Cran de réglage magnétique xIN
            6 / 8 / 10 / 13
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Oui
          • Accessoriable
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            A
          Utilisation
          • Tenue aux vibrations et chocs
            IEC 68068-2-52 Test FC
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-2
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
          Température
          • Température de calibration
            50 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HMT064DR | Hager Afrique

            Image produit HMT064DR

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour HMT064DR | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HMT064DR

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

            PDF
            4 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour HMT064DR | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour HMT064DR

            Technical catalogue

            PDF
            48 MB
          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour HMT064DR | Hager Afrique

            Modèles STEP pour HMT064DR

            CAD file for MCCB 250A 4P

            STP
            805 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HMT064DR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMT064DR

            Declaration

            PDF
            349 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMT064DR | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMT064DR

            Declaration

            PDF
            461 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HMT064DR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMT064DR du

            RoHS declaration HMT064DR (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HMT064DR du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMT064DR du

            REACH declaration HMT064DR (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HMT050DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 50kA FTC
            HMT050DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 50kA FTC
          • 2
            HMT051DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 50kA FTC
            HMT051DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 50A 50kA FTC
          • 3
            HMT063DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC
            HMT063DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC
          • 4
            HMT100DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 50kA FTC
            HMT100DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 100A 50kA FTC
          • 5
            HMT101DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC
            HMT101DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group