Disjoncteur h3+ P160 LSI 3x40A 50kA • HMS040JC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Disjoncteurs h3+ P160 LSI
  • Disjoncteurs h3+ P160 LSI 50kA
  • HMS040JC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 50kA CTC

HMS040JC

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 40A 50kA CTC HMS040JC

EAN
3250613145705
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction inverseur
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    LSI
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2
    1.6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2
    1.6 kA
  • Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-2
    1.6 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    40 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    40 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    2.5 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    65 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    6 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    97 mm
  • Hauteur produit installé
    130 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.68 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.56 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    40000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    cage à vis
Protection
  • Protection instantanée (Ii) : type
    réglable
Câble
  • Matériau du câble
    Cu
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Utilisation
  • Tenue aux vibrations et chocs
    IEC 68068-2-52 Test FC
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image HMS040JC | Hager Afrique

    Image produit HMS040JC

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HMS040JC | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HMS040JC

    PDF
    2 MB
  • Technique - Instructions d'utilisation

    Image Notice d'utilisation pour HMS040JC | Hager Afrique

    Notice d'utilisation pour HMS040JC

    PDF
    7 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HMS040JC | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HMS040JC

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    PDF
    7 MB
    Image Notice d'installation pour HMS040JC | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HMS040JC

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HMS040JC | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HMS040JC

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour HMS040JC | Hager Afrique

    Modèles STEP pour HMS040JC

    CAD file for MCCB 160A 3P

    STP
    886 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HMS040JC | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMS040JC

    Declaration

    PDF
    300 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMS040JC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMS040JC du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HMS040JC du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMS040JC du

    REACH declaration HMS040JC (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HMS040JC | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HMS040JC

    PDF
    434 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMS041JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
    HMS041JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
  • 2
    HMS100JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC
    HMS100JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC
  • 3
    HMS101JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
    HMS101JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
  • 4
    HMS160JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC
    HMS160JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC
  • 5
    HMS161JC - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC
    HMS161JC
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA CTC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group