Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M • HMD380 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs divisionnaires
  • Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels
  • 3 P.P. Courbe D, 15000 A / 15 kA
  • HMD380

Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M

HMD380

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur 3P 15kA D-80A 4.5M HMD380

EAN
3250613230319
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Courbe
    D
Fonctions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    15 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    10 / 20 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    112 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    115 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    118 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    122 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    109 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    106 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    99.2 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    96 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    92.8 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    89.6 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    86.4 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    83.2 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    80 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    77.6 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    102 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    75.1 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    72.6 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    70 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    67.2 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    64.3 A
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    15 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    50 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    115 A
  • Courant assigné à -20°C
    112 A
  • Courant assigné à -15°C
    109 A
  • Courant assigné à -10°C
    106 A
  • Courant assigné à -5°C
    102 A
  • Courant assigné à 0°C
    99.2 A
  • Courant assigné à 5°C
    96 A
  • Courant assigné à 10°C
    92.8 A
  • Courant assigné à 15°C
    89.6 A
  • Courant assigné à 20°C
    86.4 A
  • Courant assigné à 25°C
    83.2 A
  • Courant assigné à 30°C
    80 A
  • Courant assigné à 35°C
    77.6 A
  • Courant assigné à 40°C
    75.1 A
  • Courant assigné à 45°C
    72.6 A
  • Courant assigné à 50°C
    70 A
  • Courant assigné à 55°C
    67.2 A
  • Courant assigné à 60°C
    64.3 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    20.32 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    6.93 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    20000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    3,5 à 5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    50mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 70 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 50 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis avec compensation de serrage
Standards
  • Texte norme
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
Température
  • Température de calibration
    30 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    PD

Documents

  • Image produit

    Image HMD380 | Hager Afrique

    Image produit HMD380

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HMD380 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMD380

    Declaration

    PDF
    100 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMD380 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMD380

    Declaration

    PDF
    454 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HMD380 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HMD380

    Declaration

    PDF
    439 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HMD380 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMD380 du

    REACH declaration HMD380 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HMD380 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HMD380 du

    RoHS declaration HMD380 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    HMD390 - Disjoncteur 3P 15kA D-100A 4.5M
    HMD390
    Disjoncteur 3P 15kA D-100A 4.5M
  • 2
    HMD399 - Disjoncteur 3P 15kA D-125A 4.5M
    HMD399
    Disjoncteur 3P 15kA D-125A 4.5M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group