Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M • HMC380 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs divisionnaires
          • Disjoncteurs divisionnaires multipolaires HM pour locaux professionnels
          • 3 P.P. Courbe C, 15000 A / 15 kA
          • HMC380
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M

          HMC380

          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HMC380 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Disjoncteur 3P 15kA C-80A 4.5M HMC380

          EAN
          3250613230197
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pole protégé
            3
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3 P
          • Courbe
            C
          Fonctions
          • Avec pole de Neutre coupé
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            4.5
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            Bornes alignées
          • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            15 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            415 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            500 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            6000 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            80 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
            7.5 kA
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
            1.13 / 1.45 In
          • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
            5 / 10 In
          • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
            112 A
          • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
            115 A
          • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
            118 A
          • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
            122 A
          • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
            109 A
          • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
            106 A
          • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
            99.2 A
          • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
            96 A
          • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
            92.8 A
          • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
            89.6 A
          • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
            86.4 A
          • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
            83.2 A
          • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
            80 A
          • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
            77.6 A
          • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
            102 A
          • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
            75.1 A
          • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
            72.6 A
          • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
            70 A
          • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
            67.2 A
          • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
            64.3 A
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
            4.5 kA
          • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
            4.5 kA
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
            15 kA
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
            15 kA
          • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
            50 %
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
            15 kA
          Courant / température
          • Courant assigné à -25°C
            115 A
          • Courant assigné à -20°C
            112 A
          • Courant assigné à -15°C
            109 A
          • Courant assigné à -10°C
            106 A
          • Courant assigné à -5°C
            102 A
          • Courant assigné à 0°C
            99.2 A
          • Courant assigné à 5°C
            96 A
          • Courant assigné à 10°C
            92.8 A
          • Courant assigné à 15°C
            89.6 A
          • Courant assigné à 20°C
            86.4 A
          • Courant assigné à 25°C
            83.2 A
          • Courant assigné à 30°C
            80 A
          • Courant assigné à 35°C
            77.6 A
          • Courant assigné à 40°C
            75.1 A
          • Courant assigné à 45°C
            72.6 A
          • Courant assigné à 50°C
            70 A
          • Courant assigné à 55°C
            67.2 A
          • Courant assigné à 60°C
            64.3 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            0.95
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            0.9
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            0.85
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            70 mm
          • Hauteur produit installé
            90 mm
          • Largeur produit installé
            80 mm
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            20.32 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            6.93 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            4000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            20000
          Installation, montage
          • Type de raccordement haut pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Couple de serrage
            3,5 à 5Nm
          • Type de loquet haut pour produits modulaires
            Plastique
          • Type de loquet bas pour produits modulaires
            Plastique
          • Type de raccordement bas pour produits modulaires
            Borne à vis
          • Démontabilité haute pour produits modulaires
            Oui
          • Démontabilité basse pour produits modulaires
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
            1 / 50 mm²
          • Section de raccord bornes aval en câble rigide
            1 / 70 mm²
          • Section de raccordement en câble souple
            50mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            70 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
            1 / 70 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
            1 / 50 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
            1 / 70 mm²
          • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 / 50 mm²
          • Type de connexion
            cage à vis avec compensation de serrage
          Standards
          • Texte norme
            EN 60898-1 ; IEC 60947-2
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Classe de limitation d'énergie I²t
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            tous climats
          Température
          • Température de calibration
            30 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            PD

          Documents

          • Image produit

            Image HMC380 | Hager Afrique

            Image produit HMC380

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HMC380 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMC380

            Declaration

            PDF
            439 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMC380 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMC380

            Declaration

            PDF
            100 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HMC380 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HMC380

            Declaration

            PDF
            454 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour HMC380 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour HMC380

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

            PDF
            9 MB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HMC380 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMC380 du

            REACH declaration HMC380 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour HMC380 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HMC380 du

            RoHS declaration HMC380 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            2
          • 1
            HMC390 - Disjoncteur 3P 15kA C-100A 4.5M
            HMC390
            Disjoncteur 3P 15kA C-100A 4.5M
          • 2
            HMC399 - Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M
            HMC399
            Disjoncteur 3P 15kA C-125A 4.5M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group