Commutateur modulaire 4P 63A HIM406
EAN
3250613140564
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandepoignée rotative courte
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Modèle
-
Nombre de modules8
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A63 A
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde1.5 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B63 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.5 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC141 kW
Endurance
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres10000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple2,5 / 35mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2,5 / 35mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…70 °C
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionOUI selon CEI 68-2-30
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIM406
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIM406
PDF637 KBDéclaration UE de conformité pour HIM406
Declaration
PDF621 KBDéclaration UE de conformité pour HIM406
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HIM406
Declaration
PDF573 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HIM406 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HIM406 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation